Publikovat produkty
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    Strada- Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    Specifikace
    • Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK2610
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)485
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1700
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs