Publikovat produkty
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR  120CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Specifikace
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK9277
    • Skupina výrobkůCONNECT II
    • Skupina produktůQuadrant Shower Enclosure
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa