Publikovat produkty
CONNECT 2 CORNER / ENTRY 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 CORNER / ENTRY 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 CORNER / ENTRY 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE , DOOR WITHOUT HANDLE, & NBSP; 75CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT,RADIUS 550MM, AND WHITE FINISH.
    Specifikace
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK9664
    • Skupina výrobkůCONNECT II
    • Skupina produktůShower Enclosure
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)2025
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010034
    • Název ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures