Publikovat produkty
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900 mm pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Specifikace
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL6203
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1901
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments

    Dostupnost regionu

    Evropa