Publikovat produkty
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    WC Frame 120 M/P Flush Plate
    Specifikace
    • • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0277
    • Skupina výrobkůPROSYS
    • Skupina produktůWC Frame
    • Datum zveřejnění2021-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)1180
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)12.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika