Publikovat produkty
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset
    Specifikace
    • I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset - White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR0456
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůBath
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)22.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa