Publikovat produkty
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    Wash-point Semi -Pedestal, White

    Specifikace
    • Wash-point Semi -Pedestal with Fixation Set, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR3309
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPedestal wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Číslo OmniClass23-21 25 23 15
    • Název OmniClassPedestals

    Dostupnost regionu

    Evropa