Publikovat produkty
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    Dea-Lavabo da appoggio su piano
    Specifikace
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT0443
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC Seats and covers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)320
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Popis Uniclass 2015Wash basin systems

    Dostupnost regionu

    Evropa