Publikovat produkty
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    Dea-Lavabo Top
    Specifikace
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7852) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco (01) o nella finitura bianco matt (83). (Disponibile sino ad esaurimento scorte)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT0448
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower Heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)540
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)26.27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Popis Uniclass 2015Wash basin systems

    Dostupnost regionu

    Evropa