Publikovat produkty
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Tempo Floor Standing WC bowl, Short Projection, Wash-down, Horizontal Outlet, Boxed, White

    Specifikace
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3281
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)401
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)27.53
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans

    Dostupnost regionu

    Evropa