Publikovat produkty
M+L MIRROR LOW S 50X70

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5 z 5 hvězdiček3.5(8 recenze)

Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible

Specifikace
  • Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT3354
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom Mirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)26
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (kg)4.59
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties