Publikovat produkty
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Mirror Cabinet 80 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Specifikace
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT3442
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom Mirrors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties