Publikovat produkty
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE
EXTRA 70CM WASHBASIN WITH  1 TAP HOLE

    EXTRA 70CM WASHBASIN WITH 1 TAP HOLE

    Extra Basin 70cm, 1 Tap Hole, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Specifikace
    • Extra Basin 70cm with 1 Tap Hole and Slotted Overflow, Grinded in Glossy White finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3894
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)148
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)17.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu