Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

21/VENTUNO PEDESTAL WHITE

Číslo položky: T4097
Výrobce: Ideal Standard
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Legs, pedestals, hangers and stringers
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 12.95

BIMobject kategorie: Sanitary - Accessories
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L81152
Uniclass 1.4 Popis: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Popis: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Popis: Pedestal wash basins
NBS Reference Kód: 35-79-64
NBS Reference Popis: Pedestal Wash Basins
Číslo OmniClass: 23-21 25 23 15
Název OmniClass: Pedestals
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Material Ceramics

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny