Publikovat produkty
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Washbasin 600 mm, 1 Tap hole, without overflow
    Specifikace
    • Linda Washbasin 500 mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: Hanging, Type of fastening: Plug bolts, Number of washbasins: 1. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4393
    • Skupina výrobkůLinda-X
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)15.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins

    Dostupnost regionu

    Evropa