Publikovat produkty
I.life A pedestal white
I.life A pedestal white

    I.life A pedestal white

    Ideal Standard i.life A pedestal, white, bareware, EU pallet
    Specifikace
    • Ideal Standard i.life A pedestal, white, bareware, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4518
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůPedestal
    • Datum zveřejnění2021-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)168
    • Šířka (mm)185
    • Hloubka (mm)705
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11.74
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC002454
    • Název ETIMPedestal for installation column
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Číslo OmniClass23-21 25 23 15
    • Název OmniClassPedestals