Publikovat produkty
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    Specifikace
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4586
    • Skupina výrobkůI.life S
    • Skupina produktůWash Basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)6.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Číslo OmniClass23-11 21 21 13
    • Název OmniClassCatch Basins