Publikovat produkty
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    i.life A Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet
    Specifikace
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4620
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)84
    • Hloubka (mm)15.5
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)23.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-11 21 21 13
    • Název OmniClassCatch Basins

    Dostupnost regionu

    Evropa