Publikovat produkty
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    Linda - X 175cm x 85cm Freestanding Solid Surface Bath

    Specifikace
    • Linda - X 175cm x 85cm freestanding solid surface bath with clicker waste and integrated slotted overflow

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4626
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)495
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)1740
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)184
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs