Publikovat produkty
I.LIFE CORNER ENTRY 90 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE CORNER ENTRY 90 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE CORNER ENTRY 90 CM, UNHANDED DOOR

    I.life Corner Entry 90 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Specifikace
    • I.life Corner Entry 90 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4856
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůShower Enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2005
    • Šířka (mm)891
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010034
    • Název ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures