Publikovat produkty
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B vessel rectangular 45x37cm with overflow, white, in carton box, EU pallet
    Specifikace
    • Vessel rectangular 45x37cm with overflow, white, in carton box, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5092
    • Skupina výrobkůIdeal Standard i.life B
    • Skupina produktůIdeal Standard i.life B
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)37
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)7.82
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures