Publikovat produkty
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Specifikace
    • DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5464
    • Skupina výrobkůDEA
    • Skupina produktůBath Tub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)610
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa