Publikovat produkty
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Specifikace
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5725
    • Skupina výrobkůi.Life O
    • Skupina produktůToilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)355
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika