Publikovat produkty
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Specifikace
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT9656
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBaths
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1998
    • Šířka (mm)1710
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)69
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units