Publikovat produkty
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm, Left Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specifikace
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm,  Left Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT9671
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)27.55
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers