Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

ADAPTO BRACKET FOR 50 DEEP SHELF 2

Číslo položky: U8428
Výrobce: Ideal Standard
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Bathroom Furniture
Šířka (mm): 120
Výška (mm): 60
Hloubka (mm): 450
Datum publikování: 2018-06-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
ADAPTO BRACKET FOR 50 DEEP SHELF 2

ADAPTO BRACKET FOR 50 DEEP SHELF 2


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanitary - Accessories
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-10
Uniclass 2.0 Popis: Bathroom Integrated Ductwork
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Popis: Bathroom furniture
NBS Reference Kód: 35-75-10
NBS Reference Popis: Bathroom Integrated Ductwork
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny