Publikovat produkty
Fastlane Clearstyle 400
Archivovány

Fastlane Clearstyle 400

The Fastlane Clearstyle 400 is a unique Optical Turnstile using patented technology to provide the most discreet form of security possible with transparent side panels. With its combination of 304 brushed stainless steel, clear Perspex (Plexiglas®) panels and a “Deep Black Quartz” Corian decorative top, Clearstyle blends into the fabric of the building, delivering the perfect combination of security and aesthetics. The stainless steel end sections can be provided in a variety of special finishes to ensure a perfect match with the building’s surroundings. Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaclearstyle-400
  • Skupina výrobkůTurnstiles
  • Skupina produktůClearstyle
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)970
  • Šířka (mm)168
  • Hloubka (mm)780
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGate barrier systems
  • Kód UNSPSC46161510
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Popis Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Kód CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles