Publikovat produkty
Fastlane Compact

Fastlane Compact

The Fastlane Compact is the original Fastlane Optical Turnstile. It has the smallest footprint, yet still maintains its market leading performance using Fastlane’s market leading Infrared optical system that can identify tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.

As standard, the rectangular enclosure is finished using 304 brushed stainless steel, and the pedestal top is Deep Black Quartz
Corian to facilitate concealed or surface mounted card readers. The end panel profile is available with round or square options.

This model can be customised by using different materials or surface pattern finishes, as well as decorative top options.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacompact
  • Skupina výrobkůTurnstiles
  • Skupina produktůCompact
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)965
  • Šířka (mm)168
  • Hloubka (mm)446
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGate barrier systems
  • Kód UNSPSC46161510
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Popis Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Kód CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika