Publikovat produkty
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Pendant luminaire equipped with a three-phase adapter for electrified tracks, made of die-cast aluminium and thermoplastic material. The pendant system consists of steel cables L=2000 that provide a simple mechanical anchoring system. Having been rotated and tilted, the luminaire can be locked mechanically in position to ensure efficient light aiming (during maintenance operations too). Luminaire for high yield C.O.B.technology LED lamp with monochrome emission in a warm white colour tone (3000K). Flood optic. Equipped with electronic ballast. Equipped with an accessory holding ring designed to contain a flat accessory. An external component may also be applied, such as directional flaps with 360° rotation.
    Specifikace
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP098
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůFront Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-16
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)296
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems