Publikovat produkty
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic
ARCHISONIC® Natura Mosaic

    ARCHISONIC® Natura Mosaic

    The practice of designing patterns and images on a surface using tiny objects has existed for centuries.

    ARCHISONIC® Natura Mosaic represents a celebration of the resurgence of this ancient art. Constructed from natural materials, it not only forms intricate patterns but also serves as an exceptional acoustic absorber. ARCHISONIC® Natura facilitates a closed-loop production system without the use of synthetic binders.

      Spojte se se značkou Impact Acoustic®

      Specifikace
      • 938.10.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Refined

        938.11.24.000.00 ARCHISONIC® Natura Mosaic Soft

        Length 100mm

        Height 100mm

        Thickness 24mm

        ARCHISONIC® Natura Cotton Blend (100% circular) in 24 colours

        This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
        damaged or miscoloured.

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaacoustic-cotton-mosaic
      • Skupina výrobkůAcoustic Wall Panels
      • Skupina produktůAcoustic Wall Panels
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-02-13
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálPET
      • Navrženo vŠvýcarsko
      • Vyrobeno vItálie
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství