Publikovat produkty
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby
Acoustic Desk Division Moby

    Acoustic Desk Division Moby

    Moby is an essential product for any office. The desk divider, made from ARCHISONIC® Felt, consists of just two components that can be easily assembled and attached to the desk without the need for additional connectors or glue. The Moby desk divider enables intuitive use, adapts to any work scenario, and creates privacy even in open-plan offices.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Moby S Desk Divider - W595 mm x H592 mm

      Moby L Desk Divider - W595 mm x 792 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacoustic-desk-division-moby
    • Skupina výrobkůAcoustic Desk Dividers
    • Skupina produktůAcoustic Desk Dividers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky