Publikovat produkty
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock

    Acoustic Lighting Flock

    FLOCK Light builds on the essence of the FLOCK Ceiling System to create a living, luminous composition. Retaining the sculptural rhythm and adaptability of the original design, this element introduces an integrated wall-wash LED to add a new layer of atmosphere.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Length 190 mm

      Wattage DRIVER Max (W) 80 (up to 12 6W modules)

      Voltage 110 V - USA | 220 V - GLOBAL

      For all sizes
      (719.12.)

      Wattage LED module (W) 6
      Voltage (V) 24
      Lumen (lm) 700

      Available in 45 Colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacoustic-lighting-flock
    • Skupina výrobkůAcoustic Lighting
    • Skupina produktůAcoustic Lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)34
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní