Publikovat produkty
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest

    Acoustic Ceiling Panel Forest

    Bring the outdoors closer with a series of acoustic elements, resembling the tree canopies found in the woods. The perforations contribute authenticity to the design, and when caught by the right light, playful shadows appear similar to what happens in nature.

      Spojte se se značkou Impact Acoustic®

      Specifikace
      • Diameter 1200mm or 1800mm

        Length 1160mm or 1750mm

        Width 1145mm or 1743mm

        Available in 45 colors.

        PET panel 3.35 kg or 7.56 kg

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaceiling-panel-forest
      • Skupina výrobkůAcoustic Ceiling Panels
      • Skupina produktůAcoustic Ceiling Panels
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-02-13
      • Číslo vydání1
      • Šířka (mm)1743
      • Hloubka (mm)24
      Související
      • Hlavní materiálPET
      • Navrženo vŠvýcarsko
      • Vyrobeno vItálie
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství