Publikovat produkty
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle
Acoustic Ceiling Panel Rectangle

    Acoustic Ceiling Panel Rectangle

    Perfectly rounded corners, outfitted with a subtle trim, turn simple rectangular-shaped elements into beautiful ceiling canopies that can be adapted and combined in countless ways. These panels are ideal for improving room acoustics and can instantly inject new life into a low-budget project.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Length 1200-2400mm

      24mm PET Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaceiling-panel-rectangle
    • Skupina výrobkůAcoustic Ceiling Panels
    • Skupina produktůAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)24
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství