Publikovat produkty
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Another take on the sophisticated round ceiling panel, this design includes round bubble-shaped perforations that contribute to an exciting and dynamic look. Layer sizes and colours to instantly inject new life into a low-budget project.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaceiling-panel-round-bubbles
    • Skupina výrobkůAcoustic Ceiling Panels
    • Skupina produktůAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1195
    • Hloubka (mm)24
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství