Publikovat produkty
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Acoustic Ceiling Panel Round Web

    With an algorithmically designed pattern reminiscent of a web, this circular acoustic ceiling panel not only surprises the eye and improves room acoustics. The perforations also provide building services easy access when required, allowing an uninterrupted flow of air. Match across sizes and colours to create a distinctive interior.

    Specifikace
    • Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colours

      Diameter 1200mm or 1800mm

      PET panel 3.68 kg or 8.43 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaceiling-panel-round-web
    • Skupina výrobkůAcoustic Ceiling Panels
    • Skupina produktůAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)24
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství