Publikovat produkty
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio

    Volumetric Wall Covering Palladio

    PALLADIO reimagines classic grandeur through modern acoustic innovation. Inspired by the harmony and symmetry of Palladian architecture, its sculpted fluted surface captures the elegance of ancient Rome and Greece, brought to life in tactile depth and texture.

    Spojte se se značkou Impact Acoustic®

    Specifikace
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavolumetric-wall-covering-palladio
    • Skupina výrobkůAcoustic Wall Panels
    • Skupina produktůAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)762
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství