Publikovat produkty
INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A
INAX

INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A

S600 Vessel Basin w/ deck

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaINAX_S600_vessel_basin_w-deck-single_hole_CL0652F1-6DF00-A
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WB)
  • Skupina produktůWB Vessel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)191
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie