Publikovat produkty
Sanitary Wash basins INAX S200 Wall Hung Basin L-312 CL0312F1-6DFP0-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX S200 Wall Hung Basin L-312 CL0312F1-6DFP0-A

Spojte se se značkou INAX

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSanitary_Washbasins_INAX_S200WallHungBasinL-312_CL0312F1-6DFP0-A
  • Skupina výrobkůChinaware/Ceramics (WB)
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)196
  • Šířka (mm)435
  • Hloubka (mm)539
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie