Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

ALFAMA - INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

Číslo položky: 61220108A
Výrobce: Incepa
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: ALFAMA
Šířka (mm): 300
Výška (mm): 11
Hloubka (mm): 902
Datum publikování: 2018-11-23
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Podlahy - Tiles
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Stone or tile flooring
UNSPSC kód: 30161706
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Popis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Popis: Floor tiling systems
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Colorful
Material Wall Tile

BIMobject®