Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Číslo položky: 62000002A_w
Výrobce: Incepa
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: ACQUA
Šířka (mm): 150
Výška (mm): 6.5
Hloubka (mm): 150
Datum publikování: 2018-11-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Stěny - Opláštění
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kód: 30131704
Uniclass 1.4 Kód: L512
Uniclass 1.4 Popis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Popis: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Číslo OmniClass: 23-15 15 13
Název OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Název Hodnota
Application Internal Dry Areas
Colour Blue
Linear Dimensions 150
Material Floor Tile
Texture Bright
Type Bold

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Blue
Material Floor Tile

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny