Číslo položky: | 64230004A_w |
---|---|
Výrobce: | Incepa |
Kategorie produktu: | WALL TILE |
Skupina produktu: | ARBOL |
Šířka (mm): | 200 |
Výška (mm): | 11 |
Hloubka (mm): | 1200 |
Datum publikování: | 2019-01-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
Produktu - url: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_canela_20x120_ret |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Technický popis: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_canela_20x120_ret |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/incepa/product/64230004a_w
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Brazil |
Vyrobeno: | Brazil |
BIMobject kategorie: | Stěny - Opláštění |
---|---|
IFC klasifikace: | Covering |
UNSPSC název: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC kód: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kód: | L512 |
Uniclass 1.4 Popis: | Wall tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Popis: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Popis: | Ceramic tiles |
NBS Reference Kód: | 92-96 |
NBS Reference Popis: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 72 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wall Coverings |
Číslo OmniClass: | 23-15 15 13 |
Název OmniClass: | Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Internal Dry Areas |
Colour | Brown |
Linear Dimensions | 1200 |
Material | Plus Porcelain |
Texture | Satin |
Type | Rectified |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | Brown |
Material | Plus Porcelain |
BIMobject®