Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

ARBOL - PP ARBOL CARVALHO 20X120 RET

Číslo položky: 64230008A
Výrobce: Incepa
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: ARBOL
Šířka (mm): 200
Výška (mm): 11
Hloubka (mm): 1200
Datum publikování: 2019-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Podlahy - Tiles
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Stone or tile flooring
UNSPSC kód: 30161706
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Popis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Popis: Floor tiling systems
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®