Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

Číslo položky: 64230036A_w
Výrobce: Incepa
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: ALAMO
Šířka (mm): 200
Výška (mm): 11
Hloubka (mm): 1200
Datum publikování: 2018-11-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Stěny - Opláštění
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kód: 30131704
Uniclass 1.4 Kód: L512
Uniclass 1.4 Popis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Popis: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Číslo OmniClass: 23-15 15 13
Název OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Název Hodnota
Application Internal Dry Areas
Colour Beige
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Beige
Material Plus Porcelain

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny