Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

OXI RUDDY - PT OXI RUDDY COBRE 60X60 RET GPL

Číslo položky: 67060110A
Výrobce: Incepa
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: OXI RUDDY
Šířka (mm): 600
Výška (mm): 9
Hloubka (mm): 600
Datum publikování: 2019-01-14
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (4)

Tuttomassa porcelain with corten steel texture. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Corten, polished, rectified


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Podlahy - Tiles
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Stone or tile flooring
UNSPSC kód: 30161706
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Popis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Popis: Floor tiling systems
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Tuttomassa Porcelain

BIMobject®