Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

LIVERPOOL - PE LIVERPOOL CINZA POL 60X120 RET

Číslo položky: 96090002A_w
Výrobce: Incepa
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: LIVERPOOL
Šířka (mm): 600
Výška (mm): 11
Hloubka (mm): 1200
Datum publikování: 2019-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)

Plus porcelain tile with slight cement texture and neutral colors. Indicated for internal areas, residential or commercial of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1 mm for rectified version and 3mm for bold version.

Gray, cement, satin, bold, rectified


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Stěny - Opláštění
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kód: 30131704
Uniclass 1.4 Kód: L512
Uniclass 1.4 Popis: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Popis: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Číslo OmniClass: 23-15 15 13
Název OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Název Hodnota
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 1200
Material Polished Glazed Porcelain
Texture Polished
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Gray
Material Polished Glazed Porcelain

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny