Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

MONTIERI - LM MONTIERI CREME POL 80X120 RET

Číslo položky: 98010000A
Výrobce: Incepa
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: MONTIERI
Šířka (mm): 800
Výška (mm): 7
Hloubka (mm): 1200
Datum publikování: 2019-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Beige, polished,marble, rectified.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Podlahy - Tiles
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Stone or tile flooring
UNSPSC kód: 30161706
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Popis: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Popis: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Popis: Floor tiling systems
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Popis: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

BIMobject®