Publikovat produkty
BIN0135 - Armchair with mid back and steel rod sled frame.
INCLASS

BIN0135 - Armchair with mid back and steel rod sled frame.

BINAR 60 - Armchair with mid back and steel rod sled frame.

Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

Specifikace
  • BINAR 60 - Armchair with mid back and steel rod sled frame.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBIN0135
  • Skupina výrobkůBINAR 60
  • Skupina produktůBINAR 60
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)820
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)11.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky