Publikovat produkty
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm
    INCLASS

    FLO0030 - Side table 51x38cm with height 40cm

    FLOE - Side table 51x38cm with height 40cm Designed by Pearson Lloyd, the new FLOE table family stands out for its versatility, timelessness and serene elegance. Essential, fluid and visually appealing bases, entirely made of aluminum, combine with a range of table tops to create versatile tables suited for all types of environments - contract, corporate, or residential.
    Specifikace
    • FLOE - Side table 51x38cm with height 40cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFLO0030
    • Skupina výrobkůFLOE
    • Skupina produktůFLOE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly