Publikovat produkty
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
BAO0040 - Low table
    INCLASS

    BAO0040 - Low table

    WABAO - Low Table

    Designed by Florent Coirier, the WABAO collection is born from the pursuit of refinament and beauty. The collection is a synthesis of organic design, timeless elegance, and functionality. Comprising four elements: lounge armchair, armchair, pouf, and side table, this collection combines elegance with sustainability and functionality. Its smooth, enveloping, and organic lines radiate warmth and harmony while providing a welcoming comfort.

    Specifikace
    • WABAO - Low Table

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabao0040
    • Skupina výrobkůWABAO
    • Skupina produktůWABAO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)12.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly